Ferrite-Kerne

PC90PQ50/50Z-12

Produktstatus
Production
Kernform
PQ(PQ)
Merkmale
High BsHigh Bs
Sw PowerFor Switching Power Supplies
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
PC90
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.346mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
328mm²
Effektive magnetische Weglänge
113mm
Effektiver Kern-Umfang
37200mm³
AL Wert / (nH / N²)
6250 ±25% (1kHz, 0.5mA, 100Ts)
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
8.4 (150mT, 100kHz, 100°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
195g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
2200±25%
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
450 (1194A/m, 100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
250°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
320

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen