Ferrite-Kerne

PC95PQ32/30Z-12

Produktstatus
Production
Kernform
PQ(PQ)
Merkmale
Low Temp CoefLow temperature coefficient
Sw PowerFor Switching Power Supplies
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
PC95
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
PQ32/30
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
0.464mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
161mm²
Effektive magnetische Weglänge
74.6mm
Effektiver Kern-Umfang
12000mm³
AL Wert / (nH / N²)
7000 ±25% (1kHz, 0.5mA, 100Ts)
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
4.45 (200mT, 100kHz, 80°C)
Luftspalt
0 mm
Gewicht
55g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
3300±25%
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
410 (1194A/m, 100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
215°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]
290

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen