Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten

B82559B4222A016

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82559B*A016
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
16.50mm Max.
Breite (W)
17.30mm Max.
Dicke / Höhe
9.10mm ±0.35mm

Elektrische Kennwerte

Induktivität
2.2μH ±10%
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
37.3A (20% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
26.8A
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
1.8mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Stückzahl
250pcs
Gewicht
Approx. 8.5g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...