SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

PIS150H-471M

Produktstatus
Production
Anwendungen
Industrial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
PIS
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
15.50mm Max.
Breite (W)
15.50mm Max.
Dicke / Höhe
14.50mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
15.70mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
7.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
6.60mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
470μH ±20%
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
1810A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
250mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 32mm]
Stückzahl
175pcs
Gewicht
10.5g