SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

SPM12565VT-4R7M-D

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : SPM12565VC-4R7M-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
SPM-VT-D
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
13.00mm ±0.40mm
Breite (W)
12.50mm ±0.40mm
Dicke / Höhe
6.50mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
3.25mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
8.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
5.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
4.7μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
30.1A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
14A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
7.1mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
7.81mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 155°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 24mm]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
5.2g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...