SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS3012HBX-1R0M-N
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
| Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
| Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
| Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Nennspannung [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
| FIT (Failure In Time) |
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
C1608X7R2A223M080AA
Capacitance=22nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X7R2A223M080AE
Capacitance=22nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C5750X7S2A106M230KE
Capacitance=10μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5.7x5x2.3mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2C0G2A271J050BA
Capacitance=270pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3FD222KYNNA
Capacitance=2.2nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B
DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
Kondensatoren mit Schraubanschluss
B41560A8479M600
47000µF/63V DC
64.3mm dia x 105.7mm length
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B41231C7109M060
10000µF/35V DC
30mm dia x 30mm length
PhaseCap® Energy Kondensatoren
B25674C6122J590
Output[50Hz] = 12.5kvar
Output[60Hz] = 15kvar
Rated Voltage = 690VAC
Entstörkondensatoren
B32924J3335K000
3.3uF, 305Vrms AC
18m(W) x 33m(H) x 31.5m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLF1608A1R2JT000
L=1.2μH
Rated current=50mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm