SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLS3012HBX-4R7M-N

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
VLS-HBX
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
3.00mm ±0.10mm
Breite (W)
3.00mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.10mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.40mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
4.7μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
2.11A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
1.9A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
2.23A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
2.01A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
175mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
201mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.053g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern