SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLS4015CX-150M-H

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
VLS-CX-H
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
4.00mm ±0.20mm
Breite (W)
4.00mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.50mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.90mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
4.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
15μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
1.34A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
1.21A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
1.32A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
1.06A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
310mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
372mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.097g
FIT (Failure In Time)
Please contact us