AC-DC-Netzgeräte

CUS350MP-1000-30/A

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CUS-MP
Modell
CUS350MP
Feature
Peak power capability
Medical certification
Options
With cover
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
94% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
30Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
27.0 to 30.0Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
11.65A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
33.3A
Maximale Ausgangsleistung
349.5W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
999W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
99.5mm Nom.
Höhe(H)
49.6mm Nom.
Tiefe(T)
212mm Nom.
Gewicht
850g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 60°C
Kühlung
Forced air
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 8 at 100VAC only
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.