AC-DC-Netzgeräte

CUS350MP-1000-36/T

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CUS-MP
Modell
CUS350MP
Feature
Peak power capability
Medical certification
Options
With terminal block
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
94% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
36Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
36.0 to 42.0Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
9.7A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
27.7A
Maximale Ausgangsleistung
349.2W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
997.2W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
88mm Nom.
Höhe(H)
44mm Nom.
Tiefe(T)
183mm Nom.
Gewicht
770g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Forced air
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
IEC62477-1 (OVCⅢ)
EN62477-1 (OVCⅢ)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 8 at 100VAC only
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen