AC-DC-Netzgeräte

DPP480-48-3

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : DRB480-48-1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
DPP
Modell
DPP-3PH
Feature
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
340 to 575Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
480 to 820Vdc
Effizienz
91% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
47 to 56Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
10A
Maximale Ausgangsleistung
480W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
DIN rail
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
150mm Nom.
Höhe(H)
124mm Nom.
Tiefe(T)
111.9mm Nom.
Gewicht
1720g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-30 to 71°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
EN60950-1
UL60950-1
EN62368-1
UL62368-1
UL508
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen