AC-DC-Netzgeräte
DRB960-24-3-A6
New Product
|
|
Elektrische Kennwerte
| Eingang |
|
| Eingangsspannungsbereich[AC] |
|
| Eingangsspannungsbereich[DC] |
|
| Effizienz |
|
| Nennausgangsspannung [DC] |
|
| Ausgangsspannungsbereich[DC] |
|
| Maximaler Ausgangsstrom |
|
| Maximum Average Current |
|
| Maximum Peak Current |
|
| Maximale Ausgangsleistung |
|
| Maximum Average Power |
|
| Maximum Peak Power |
|
Gehäuseform & Grösse
| Baugrösse / Montage |
|
| Industrie-Standardgrösse |
|
| Breite(W) |
|
| Höhe(H) |
|
| Tiefe(T) |
|
| Gewicht |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Kühlung |
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
C3216X7R2A104K160AE
Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA1A2C0G1H020C030BA
Capacitance=2pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
Kondensatoren für DC-Link
B32716H9506K000
50.0uF, 900 V DC
42.5mm(W) x 60.0mm(H) x 42.5mm(L)
Kondensatoren für DC-Link
B32718H0656K000
65.0uF, 1000 V DC
45.0mm(W) x 65.0mm(H) x 57.5mm(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P12NHT000
L=12nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ1608DR47DTD25
L=0.47μH
Rated current=400mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLBU10060120T-R10L
L=0.10uH
Rated current=83A
L x W x T :
10.0 x 6.0 x 12.0mm
EMV-Netzfilter
B84131M0002G150
3-phase/4-Lines(440V), Rated Current:50A
Case type
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72225S4321K101
Max. Operating Voltage [AC]=320Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=20000A
AC-DC-Netzgeräte
DRB480-24-3-A6
Hutschienenmontage, Ausgang: 480W, 24V, Schraubklemme
3-Phasen