AC-DC-Netzgeräte

DRL60-24-1

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
DRL
Modell
Feature
Options
Comply with Class 2 output per UL1310
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
90% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
24Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
24 to 28Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
2.5A
Maximale Ausgangsleistung
60W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
DIN rail
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
54mm Nom.
Höhe(H)
91mm Nom.
Tiefe(T)
55.6mm Nom.
Gewicht
200g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 71°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
UL62368-1
UL508
UL1310 Class 2
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

DRL60-24-1

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 1,421
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian