AC-DC-Netzgeräte

HFE3500-24/TSD

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
HFE
Modell
HFE3500
Feature
PMBus
Options
Dual input fuses
With 12V/1A standby
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
94% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
24Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
24 to 27.6Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
84A
Maximale Ausgangsleistung
3500W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Rack mount
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
107mm Nom.
Höhe(H)
40.1mm Nom.
Tiefe(T)
330mm Nom.
Gewicht
2000g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 70°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC61010-1
EN61010-1
UL61010-1
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden