AC-DC-Netzgeräte

HWS1000-6/HD

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
HWS/HD
Modell
HWS1000/HD
Feature
Complies with SEMI F47
MIL-STD-810 Vibration and Shock
Options
Harsh environment
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 330Vdc
Effizienz
82% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
6Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
4.8 to 7.2Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
167A
Maximale Ausgangsleistung
1002W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
126.5mm Nom.
Höhe(H)
82mm Nom.
Tiefe(T)
240mm Nom.
Gewicht
3200g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 71°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen