AC-DC-Netzgeräte

HWS3000GT-48/I New Product

Vertriebsregion
Worldwide
Serie
HWS-G
Modell
HWS3000GT
Status
ProductionProduction
Feature
Complies with SEMI F47
CVCC
Analog / Digital Communication
BIS-zertifiziert
Options
BIS-zertifiziert
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter  ?
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
  • Schaltnetzteil,AC-DC-Netzgeräte:HWS3000GT

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
3-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
170 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
92% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
52.8 Max.Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
62.6A
Maximale Ausgangsleistung
3004.8W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
150mm Nom.
Höhe(H)
61mm Nom.
Tiefe(T)
270mm Nom.
Gewicht
2300g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
IEC62477-1 (OVCⅢ)
EN62477-1 (OVCⅢ)
BIS IS 13252 (Part 1)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 12
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.