AC-DC-Netzgeräte

HWS30A-48/HD

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
HWS-A/HD
Modell
HWS30A/HD
Feature
Complies with SEMI F47
MIL-STD-810 Vibration and Shock
Options
Harsh environment
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
87% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
48Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
38.4 to 52.8Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
650mA
Maximale Ausgangsleistung
31.2W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
26.5mm Nom.
Höhe(H)
82mm Nom.
Tiefe(T)
95mm Nom.
Gewicht
200g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 71°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 8 at 100VAC only
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.