AC-DC-Netzgeräte

HWS80A-5/R

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
HWS-A
Modell
HWS80A
Feature
Complies with SEMI F47
Options
Remote ON/OFF
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
85% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
4 to 6Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
16A
Maximale Ausgangsleistung
80W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
28.5mm Nom.
Höhe(H)
83mm Nom.
Tiefe(T)
160.5mm Nom.
Gewicht
420g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 8 at 100VAC only
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen