AC-DC-Netzgeräte
KWS10A-5
|
|
Elektrische Kennwerte
| Eingang |
|
| Eingangsspannungsbereich[AC] |
|
| Eingangsspannungsbereich[DC] |
|
| Effizienz |
|
| Nennausgangsspannung [DC] |
|
| Ausgangsspannungsbereich[DC] |
|
| Maximaler Ausgangsstrom |
|
| Maximale Ausgangsleistung |
|
Gehäuseform & Grösse
| Baugrösse / Montage |
|
| Industrie-Standardgrösse |
|
| Breite(W) |
|
| Höhe(H) |
|
| Tiefe(T) |
|
| Gewicht |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Kühlung |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG22X7R1E226MRT06
Capacitance=22μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
General
EMV-Netzfilter
RSAG-2002
1-phase(250V), Rated Current:2A
Pulse attenuation, On board type
EMV-Netzfilter
RSEG-2001
1-phase(250V), Rated Current:1A
Multipurpose, On board type
EMV-Netzfilter
RSEG-2003
1-phase(250V), Rated Current:3A
Multipurpose, On board type
EMV-Netzfilter
ZJG2202M-P
EMV-Netzfilter
ZJG2202M-PS
Überspannungsableiter
B88069X2200S202
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 3500V
Aufrastbare AC-Stromsensoren
CCT272440-80-10-00
Applicable Current = 0.1 to 80Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=10mm, Housing=SMR-02V-B (JST)
Aufrastbare AC-Stromsensoren
CCT406393-600-36-00
Applicable Current = 1 to 600Arms (50/60Hz)
Clamp Dia.=36mm, Housing=SMR-02V-B (JST)
AC-DC-Netzgeräte
HWS100-3