AC-DC-Netzgeräte
RWS300-12
|
|
Technische Information
Safety Approvals
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG22X7R1E156MRT00
Capacitance=15μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS5045EX-4R7M
L=4.7μH
Rated current=4.4A
L x W x T :
5 x 5 x 4.5mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210S0271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=2500A
Hochspannungsschalter
B88269X7320C011
Nominal coil voltage=24 V DC
Continuous operating current=150A
AC-DC-Netzgeräte
HWS300-12
Unit type, Output: 324W, 12V
Standard type
AC-DC-Netzgeräte
RWS300B-12
Unit type, Output: 300W, 12V
Standard type