AC-DC-Netzgeräte

SCS120PW15

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CUS150M-15 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Feb.28, 2025
Last Purchase Order Date : Aug.28, 2025
Last Shipment Date : Dec.28, 2025
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
SCS120PW
Modell
Feature
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
85% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
15Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
8A
Maximale Ausgangsleistung
120W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
3x5 inch size
Breite(W)
76.2mm Nom.
Höhe(H)
32mm Nom.
Tiefe(T)
127mm Nom.
Gewicht
300g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 40°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Data

Safety Approvals

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian