AC-DC-Netzgeräte

SCS120PW30

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CUS150M-28 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Feb.28, 2025
Last Purchase Order Date : Aug.28, 2025
Last Shipment Date : Dec.28, 2025
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
SCS120PW
Modell
Feature
Options
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
85% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
30Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
4A
Maximale Ausgangsleistung
120W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
3x5 inch size
Breite(W)
76.2mm Nom.
Höhe(H)
32mm Nom.
Tiefe(T)
127mm Nom.
Gewicht
300g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 40°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Data

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian