AC-DC-Netzgeräte

SWS600-5

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : HWS600-5, HWS600L-5, RWS600B-5 (Interchangeability is not guaranteed.)
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2016
Last Shipment Date : Mar.31, 2017
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
Modell
Feature
Options
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
77% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
4.5 to 6Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
100A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
120A
Maximale Ausgangsleistung
500W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
600W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
92mm Nom.
Höhe(H)
120mm Nom.
Tiefe(T)
190mm Nom.
Gewicht
2000g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 65°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
EN50178
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Safety Approvals