AC-DC-Netzgeräte

SWS600L-12

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : CUS600M-12/EF (Interchangeability is not guaranteed.)
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
SWS-L
Modell
SWS600L
Feature
Options
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Compatible Bracket
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 350Vdc
Effizienz
82% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
12Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
9.6 to 14.4Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
53A
Maximale Ausgangsleistung
636W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
120mm Nom.
Höhe(H)
61mm Nom.
Tiefe(T)
190mm Nom.
Gewicht
1600g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 74°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
EN61010-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian