AC-DC-Netzgeräte

SWT30-525

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Apr.2, 2018
Last Purchase Order Date : Mar.29, 2019
Last Shipment Date : Sep.30, 2019
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Feature
Options
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
110 to 340Vdc
Effizienz
70% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
+5Vdc+12Vdc-5Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
FixedFixedFixed
Minimum Output Current
0.2A0.4A0A
Maximaler Ausgangsstrom
2A1.5A0.3A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
Total Maximum(Average) Output Power
29.5W
Total Maximum Peak Power
47.5W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
76.2mm Nom.
Höhe(H)
127mm Nom.
Tiefe(T)
30.5mm Nom.
Gewicht
230g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 60°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Datasheets / Specifications

Safety Approvals