AC-DC-Netzgeräte

U6Y008Q

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
EFE-M
Modell
EFE400M
Feature
Full digital control
2MOPP
Peak power capability
Medical certification
Options
End fan
With chassis
With cover
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
90 to 264Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
Effizienz
90% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
24Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
22.8 to 26.4Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
16.7A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
22.08A
Maximale Ausgangsleistung
400W
Maximum Average Power
Maximum Peak Power
530W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
Höhe(H)
Tiefe(T)
Gewicht
700g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
0 to 50°C
Kühlung
Forced air
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60601-1
CSA60601-1
EN60601-1
ES60601-1
UL60601-1
IEC60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
EN61010-1
IEC61010-1
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.