AC-DC-Netzgeräte

VS150E-3/CO2

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
VS-E
Modell
VS150E
Feature
Options
With coating on both sides of PCB model
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 132Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
110 to 175Vdc
Effizienz
80% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
3.3Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
2.97 to 3.63Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
30A
Maximale Ausgangsleistung
99W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
75mm Nom.
Höhe(H)
34mm Nom.
Tiefe(T)
160mm Nom.
Gewicht
390g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178 (OV II)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an Appendix 12
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.