AC-DC-Netzgeräte

ZWD225PAF-0524/T

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Jan.10, 2024
Last Purchase Order Date : Dec.27, 2024
Last Shipment Date : Jun.28, 2025
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Feature
Peak power capability
Options
With terminal block (Vertical)
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
83% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc24Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
4.5 to 5.5Vdc22.8 to 27.6Vdc
Minimum Output Current
Maximaler Ausgangsstrom
5A9A
Maximum Average Current
Maximum Peak Current
Total Maximum(Average) Output Power
225W
Total Maximum Peak Power
440W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
95mm Nom.
Höhe(H)
45mm Nom.
Tiefe(T)
222mm Nom.
Gewicht
670g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.