AC-DC-Netzgeräte
ZWS100BAF-24/CO2
|
|
Elektrische Kennwerte
| Eingang |
|
| Eingangsspannungsbereich[AC] |
|
| Eingangsspannungsbereich[DC] |
|
| Effizienz |
|
| Nennausgangsspannung [DC] |
|
| Ausgangsspannungsbereich[DC] |
|
| Maximaler Ausgangsstrom |
|
| Maximale Ausgangsleistung |
|
Gehäuseform & Grösse
| Baugrösse / Montage |
|
| Industrie-Standardgrösse |
|
| Breite(W) |
|
| Höhe(H) |
|
| Tiefe(T) |
|
| Gewicht |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Kühlung |
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
CGA3E2NP02A151J080AA
Capacitance=150pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45SL2GA470JYNKA
Capacitance=47pF
Edc=400Vac
T.C.=SL
DxT: 8x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45SL2GA680JYVKA
Capacitance=68pF
Edc=400Vac
T.C.=SL
DxT: 9x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLCV25T-1R0M-PF
L=1μH
DC Resistance=0.442Ω
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLCV32T-1R0M-EF
L=1μH
DC Resistance=0.078Ω
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
AVR-M1608C220KT2AB
Maximum continuous voltage [DC]=16V
Maximum Clamping Voltage (8/20uS)=37V
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220S2271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=10000A
AC-DC-Netzgeräte
ZWS100BAF-12/A
PCB type, Output: 102W, 12V
Option: With cover
AC-DC-Netzgeräte
ZWS100BAF-15/CO2
PCB type, Output: 100.5W, 15V
Option: With coating on both sides
AC-DC-Netzgeräte
ZWS100BAF-24
PCB type, Output: 103.2W, 24V
Standard type