AC-DC-Netzgeräte

ZWS30B-15/CO2

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : ZWS30C-15/CO2 (Interchangeability is not guaranteed.)
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
ZWS-B
Modell
ZWS30B
Feature
Options
With coating on both sides of PCB model
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Compatible Bracket
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Eingang
Single-phase
Eingangsspannungsbereich[AC]
85 to 265Vac
Eingangsspannungsbereich[DC]
120 to 370Vdc
Effizienz
87% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
15Vdc
Ausgangsspannungsbereich[DC]
13.5 to 16.5Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
2A
Maximale Ausgangsleistung
30W

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Open frame
Industrie-Standardgrösse
Breite(W)
50mm Nom.
Höhe(H)
26mm Nom.
Tiefe(T)
105mm Nom.
Gewicht
105g Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 70°C
Kühlung
Convection
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
EN50178 (OV II)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Den-an
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.