DC-DC-Wandler

CC25-2403SR-E

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Dec.22, 2016
Last Purchase Order Date : Jun.29, 2018
Last Shipment Date : Dec.25, 2018
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Option
SMD type
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
24Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
18 to 36Vdc
Effizienz
90% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
3.3Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
Fixed
Maximaler Ausgangsstrom
7.5A
Maximale Welligkeit
120mV
Maximale Ausgangsleistung
24.75W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Case: 500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Output: 500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Case: 500AC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
42.65mm Nom.
Höhe (H)
7.5mm Nom.
Tiefe (T)
44.9mm Nom.
Gewicht
20g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
SMD

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1 (C-UL)
EN60950-1 (NEMKO)
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen