DC-DC-Wandler

CCG6-12-12SRC

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
CCG
Modell
CCG6
Option
Coating on both sides of PCB
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
5/12Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
4.5 to 18Vdc
Effizienz
89% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
12Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
11.4 to 13.2Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
0.5A
Maximale Welligkeit
120mV
Maximale Ausgangsleistung
6W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 1500DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Output: 1000AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
19mm Nom.
Höhe (H)
11.8mm Nom.
Tiefe (T)
12.4mm Nom.
Gewicht
4g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
SMD

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 95°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.