DC-DC-Wandler

CHVM3-12-0300NW

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
CHVM
Modell
CHVM3
Option
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
12Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
10.8 to 13.2Vdc
Effizienz
Nennausgangsspannung [DC]
-300Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
0 to -300Vdc
Ausgangsstrombereich
0 to 10mA
Maximale Welligkeit
100mV
Maximale Ausgangsleistung
3W
Spannungsfestigkeit 1
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
80mm Nom.
Höhe (H)
19.75mm Nom.
Tiefe (T)
12mm Nom.
Gewicht
46g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 60°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Non-insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian