DC-DC-Wandler

GQA2W004A280V-0P7-R

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
GQA
Modell
GQA120
Option
Negative logic ON/OFF control
Case & Potting
Flanged baseplate
3kV isolation
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
12/24Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
9 to 36Vdc
Effizienz
89% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
28Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
25.2 to 30.8Vdc
Ausgangsstrombereich
0 to 4.28A
Maximale Welligkeit
100mV
Maximale Ausgangsleistung
120W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 3000DC: min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Base plate: 2250DC: min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Base plate: 2250DC: min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
60.6mm Nom.
Höhe (H)
12.7mm Nom.
Tiefe (T)
49.5mm Nom.
Gewicht
85g Typ.
Industrie-Standardgrösse
1/4 brick size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
With baseplate
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
CSA60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

EMV-Netzfilter

FQA020ADC-007-M

DC(40V), Rated Current: 20A

Wide range high attenuation, Pin terminals, Flanged Baseplate & Enhanced Screening type

EMV-Netzfilter

FQA020ADC-N07-M

DC(40V), Rated Current: 20A

Wide range high attenuation, Pin terminals, Non-Flanged Baseplate & Enhanced Screening type

EMV-Netzfilter

FQB020ADC-007-S

DC(40V), Rated Current: 20A

Wide range high attenuation, Pin terminals, Flanged Baseplate & Standard Screening type

EMV-Netzfilter

FQB020ADC-N07-M

DC(40V), Rated Current: 20A

Wide range high attenuation, Pin terminals, Non-Flanged Baseplate & Enhanced Screening type

DC-DC-Wandler

GQA24003A480V-007-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 48V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control

DC-DC-Wandler

GQA24003A480V-0P7-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 48V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Case & Potting 3kV isolation

DC-DC-Wandler

GQA2W004A280V-007-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 28V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control

DC-DC-Wandler

GQA2W004A280V-N07-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 28V

Isolated type, Option: Non-flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control

DC-DC-Wandler

GQA2W004A280V-NP7-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 28V

Isolated type, Option: Non-flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control, Case & Potting

DC-DC-Wandler

GQA2W005A240V-007-R

Power module type (with baseplate), Output: 120W, 24V

Isolated type, Option: Flanged baseplate, Negative logic ON/OFF control