DC-DC-Wandler

I7A12060A008V-0C3-R

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
i7A
Modell
i7A
Option
With baseplate
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
12Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
9 to 18Vdc
Effizienz
97% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
Ausgangsspannungsbereich [DC]
0.8 to 8Vdc
Ausgangsstrombereich
0 to 60A
Maximale Welligkeit
40mV
Maximale Ausgangsleistung
400W
Spannungsfestigkeit 1
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
34mm Nom.
Höhe (H)
12.7mm Nom.
Tiefe (T)
36.8mm Nom.
Gewicht
50g Typ.
Industrie-Standardgrösse
1/16 brick size
Anschlussart
Through Hole

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Non-insulation
Merkmale
With baseplate
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.