DC-DC-Wandler

ICG05006A006V-007-R

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
iCG
Modell
iCG
Option
LGA/Negative
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
3.3/5Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
2.4 to 5.5Vdc
Effizienz
93% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
600mVdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
0.6 to 3.63Vdc
Ausgangsstrombereich
0 to 6A
Maximale Welligkeit
15mV
Maximale Ausgangsleistung
21.8W
Spannungsfestigkeit 1
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
12.2mm Nom.
Höhe (H)
8.5mm Nom.
Tiefe (T)
12.2mm Nom.
Gewicht
3g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
SMD

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 115°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Non-insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
CSA60950-1
UL60950-1
IEC62368-1
CSA62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.