DC-DC-Wandler

EDCL1500-130

New Product
Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
EDC
Modell
EDCL1500
Option
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
110Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
70 to 220Vdc
Effizienz
91% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
130Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
104 to 156Vdc
Ausgangsstrombereich
0 to 23.2A
Maximale Welligkeit
1.083V
Maximale Ausgangsleistung
1508W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 3000AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - FG: 2000AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - CNT(RC): 2000DC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Breite (W)
150mm Nom.
Höhe (H)
61mm Nom.
Tiefe (T)
270mm Nom.
Gewicht
2300g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
Block terminal

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
CVCC
Analog / Digital Communication
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.