DC-DC-Wandler

IHG48038A120V-109-R

Produktstatus
Obsolete
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
Modell
Option
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
48Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
38 to 75Vdc
Effizienz
92.5% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
12Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
6 to 13.2Vdc
Ausgangsstrombereich
0 to 38A
Maximale Welligkeit
140mV
Maximale Ausgangsleistung
456W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 1500DC: min.
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
60mm Nom.
Höhe (H)
13.2mm Nom.
Tiefe (T)
57mm Nom.
Gewicht
105g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Half brick size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 116°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
With baseplate
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC60950-1
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
VDE 0805-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals