DC-DC-Wandler

PAH300S48-28/PT

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : Contact
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
PAH
Modell
PAH300S
Option
Positive logic ON/OFF control
Shut-down OVP
Mounting stand (Non-threaded through hole)
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
48Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
36 to 76Vdc
Effizienz
90% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
28Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
16.8 to 33.04Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
11A
Maximale Welligkeit
240mV
Maximale Ausgangsleistung
308W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Base plate: 1500DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Output: 1500DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Base plate: 500DC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
61mm Nom.
Höhe (H)
12.7mm Nom.
Tiefe (T)
57.9mm Nom.
Gewicht
90g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Half brick size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 100°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
With baseplate
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen