DC-DC-Wandler

PAQ65D48-5033/C

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Oct.8, 2015
Last Purchase Order Date : Sep.29, 2017
Last Shipment Date : Mar.30, 2018
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Option
1 trim type
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
48Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
36 to 76Vdc
Effizienz
90% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc3.3Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
4.5 to 5.5Vdc2.97 to 3.63Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
13A16A
Maximale Welligkeit
100mV100mV
Maximale Ausgangsleistung
65W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 1500DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
36.8mm Nom.
Höhe (H)
10.2mm Nom.
Tiefe (T)
57.9mm Nom.
Gewicht
40g Typ.
Industrie-Standardgrösse
1/4 brick size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Safety Approvals