DC-DC-Wandler

PH150A280-28/T

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
PH-A
Modell
PH150A280
Option
Mounting stand (Non-threaded through hole)
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
280Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
200 to 425Vdc
Effizienz
90% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
28Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
22.4 to 30.8Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
5.4A
Maximale Welligkeit
280mV
Maximale Ausgangsleistung
151.2W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Base plate: 2500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Output: 3000AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Base plate: 500AC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
37.2mm Nom.
Höhe (H)
12.7mm Nom.
Tiefe (T)
58.3mm Nom.
Gewicht
55g Typ.
Industrie-Standardgrösse
1/4 brick size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
With baseplate
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA60950-1
EN60950-1
UL60950-1
CSA62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen