DC-DC-Wandler

PH300F280-2

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Dec.22, 2016
Last Purchase Order Date : Jun.29, 2018
Last Shipment Date : Dec.25, 2018
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Option
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
280Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
200 to 400Vdc
Effizienz
68% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
2Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
1.6 to 2.4Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
60A
Maximale Welligkeit
100mV
Maximale Ausgangsleistung
120W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Base plate: 2500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Output: 3000AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Base plate: 500DC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
146mm Nom.
Höhe (H)
12.7mm Nom.
Tiefe (T)
86mm Nom.
Gewicht
250g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 85°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
With baseplate
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Safety Approvals