DC-DC-Wandler

PH300S280-12

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : PH300A280-12 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Dec.22, 2016
Last Purchase Order Date : Jun.29, 2018
Last Shipment Date : Dec.25, 2018
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Option
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
280Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
200 to 400Vdc
Effizienz
88% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
12Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
10.8 to 13.2Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
25A
Maximale Welligkeit
150mV
Maximale Ausgangsleistung
300W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Base plate: 2500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Output: 3000AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Base plate: 500DC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
83mm Nom.
Höhe (H)
12.7mm Nom.
Tiefe (T)
86mm Nom.
Gewicht
200g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 100°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
With baseplate
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen