DC-DC-Wandler

PSD3-24-1212/S

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CC3-2412DR-E (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.1, 2016
Last Purchase Order Date : Apr.28, 2017
Last Shipment Date : Sep.29, 2017
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Option
SMD type
Option Lineup
Please refer to here.
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
24Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
18 to 36Vdc
Effizienz
83% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
+12Vdc-12Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
+12 to +15Vdc-12 to -15Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
0.13A0.13A
Maximale Welligkeit
120mV120mV
Maximale Ausgangsleistung
3.12W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Case: 500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
26mm Nom.
Höhe (H)
8mm Nom.
Tiefe (T)
16mm Nom.
Gewicht
5g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
SMD

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
EN60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Safety Approvals

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen