DC-DC-Wandler

PV1R5-48-5

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CCG1R5-48-05SF (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Apr.3, 2023
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2025
Last Shipment Date : Sep.30, 2025
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Option
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
48Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
36 to 72Vdc
Effizienz
76% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
5 to 6Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
0.3A
Maximale Welligkeit
120mV
Maximale Ausgangsleistung
1.5W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
28.5mm Nom.
Höhe (H)
18mm Nom.
Tiefe (T)
8.5mm Nom.
Gewicht
3g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
SIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.