DC-DC-Wandler

PV3-5-3.3

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CCG3-12-03SF (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Apr.3, 2023
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2025
Last Shipment Date : Sep.30, 2025
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Option
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
5Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
4.5 to 9Vdc
Effizienz
71% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
3.3Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
3.3 to 3.67Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
0.8A
Maximale Welligkeit
100mV
Maximale Ausgangsleistung
2.64W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 500AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
33mm Nom.
Höhe (H)
18mm Nom.
Tiefe (T)
8.5mm Nom.
Gewicht
4g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
SIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 70°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
Sicherheitsstandard (Konformität)
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.