DC-DC-Wandler

PXD20-12S15

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
PXD
Modell
PXD20
Option
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
12Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
9 to 18Vdc
Effizienz
85% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
15Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
13.5 to 16.5Vdc
Ausgangsstrombereich
0 to 1.33A
Maximale Welligkeit
75mV
Maximale Ausgangsleistung
19.95W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 1600DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
50.8mm Nom.
Höhe (H)
10.2mm Nom.
Tiefe (T)
25.4mm Nom.
Gewicht
Industrie-Standardgrösse
2x1 inch size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 100°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Technical Data

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian