DC-DC-Wandler

PXD40-24WS15

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
PXD
Modell
PXD40
Option
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Please refer to here.
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
24Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
9 to 36Vdc
Effizienz
93% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
15Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
13.5 to 18Vdc
Ausgangsstrombereich
0 to 2.666A
Maximale Welligkeit
100mV
Maximale Ausgangsleistung
40W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 1600DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - Case: 1600DC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - Case: 1600DC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
50.8mm Nom.
Höhe (H)
10.2mm Nom.
Tiefe (T)
25.4mm Nom.
Gewicht
34g Typ.
Industrie-Standardgrösse
2x1 inch size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen