DC-DC-Wandler

PYD20-72WS15

Produktstatus
Production
Vertriebsregion
Worldwide (except Japan)
Serie
PY
Modell
PYD20
Option
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
72Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
8.5 to 160Vdc
Effizienz
89% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
24Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
12 to 17,25Vdc
Ausgangsstrombereich
0 to 1.33A
Maximale Welligkeit
100mV
Maximale Ausgangsleistung
20W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 3000AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Spannungsfestigkeit 3

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
PCB mount
Breite (W)
50.11mm Nom.
Höhe (H)
10.5mm Nom.
Tiefe (T)
25.7mm Nom.
Gewicht
28.5g Typ.
Industrie-Standardgrösse
2x1 inch size
Anschlussart
DIP

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
IEC62368-1
EN62368-1
UL62368-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
CE / UKCA Mark
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

  • SnapMagic
  • SamacSys
  • Ultra Librarian

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen