DC-DC-Wandler

RDS30-48-5

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : RDS30A-48-5 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jan.12, 2021
Last Purchase Order Date : Dec.1, 2021
Last Shipment Date : Jun.30, 2022
Vertriebsregion
Worldwide
Serie
Modell
Option
Option Lineup
Empfohlener EMV Filter
Please refer to here.
Zubehör
Produktmarke
TDK-Lambda
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Elektrische Kennwerte

Nominale Eingangsspannung[DC]
48Vdc
Eingangsspannungsbereich [DC]
36 to 63Vdc
Effizienz
79% Typ.
Nennausgangsspannung [DC]
5Vdc
Ausgangsspannungsbereich [DC]
4.5 to 5.5Vdc
Maximaler Ausgangsstrom
6A
Maximale Welligkeit
100mV
Maximale Ausgangsleistung
30W
Spannungsfestigkeit 1
Input - Output: 2000AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 2
Input - FG: 2000AC: 1min.
Spannungsfestigkeit 3
Output - CNT(RC): 100AC: 1min.

Gehäuseform & Grösse

Baugrösse / Montage
Enclosed / Unit type
Breite (W)
38mm Nom.
Höhe (H)
95mm Nom.
Tiefe (T)
130mm Nom.
Gewicht
400g Typ.
Industrie-Standardgrösse
Anschlussart
Block terminal

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-20 to 60°C
Isoliert / Nicht-isoliert
Insulation
Merkmale
For railway related instruments
Sicherheitsstandard (Zertifiziert)
CSA C22.2 No.60950-1
UL60950-1
Sicherheitsstandard (Konformität)
EN60950-1
Anmerkungen
This page only shows representative characteristics. Please refer to the technical data for detailed specifications and conditions.

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Specifications / Manuals

Safety Approvals

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen